Potenza nominale
Potenza massima | 121 HP 90 kW |
Coppia massima | 369 lb-ft a 1.500 giri/min 500 Nm a 1500 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 74 HP 55 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriali Cat® C3.6 assicurano il perfetto equilibrio tra dimensioni compatte, affidabilità e prestazioni. Questo motore è disponibile con potenze nominali che arrivano fino a 90 bkW (121 bhp) a 2.400 giri/min. Il motore C3.6 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, silvicoltura, impianti di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per asfaltatrici, pompe, attrezzature per la raccolta della frutta, per impieghi su terreni erbosi e cura del verde e attrezzature per le attività estrattive sotterranee.
Potenza massima | 121 HP 90 kW |
Coppia massima | 369 lb-ft a 1.500 giri/min 500 Nm a 1500 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 74 HP 55 kW |
Emissioni | UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 3.9 pollici 98 mm |
Corsa | 4.7 pollici 120 mm |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 26.3 pollici 667 mm |
Larghezza | 22.2 pollici 564 mm |
Altezza | 31 pollici 787 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 840 lb 381 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C3.6 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima