C3.6 China NR 4

Motori diesel industriali C3.6 China NR4

C4.4 China NR4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
110 HP
82 kW
Coppia massima
331.7 lb-ft a 1.500 giri/min
450 Nm a 1500 giri/min
Emissioni
China Nonroad Stage IV
China Nonroad Stage IV

Descrizione generale

I motori diesel industriali Cat® C3.6 assicurano il perfetto equilibrio tra dimensioni compatte, affidabilità e prestazioni. Questi motori compatti a 4 cilindri offrono prestazioni eccellenti in termini di potenza, picco e coppia alle basse velocità, consumo di combustibile e risposta ai transitori. Questo motore è offerto con valori nominali che arrivano fino a 82 bkW (110 hp) a 2.200 giri/min. Il motore C3.6 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, silvicoltura, impianti di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per asfaltatrici, pompe, attrezzature per la raccolta della frutta, per impieghi su terreni erbosi e cura del verde e attrezzature per le attività estrattive sotterranee.

Caratteristiche tecniche di C3.6 China NR4

Potenza massima 110 HP 82 kW
Coppia massima 331.7 lb-ft a 1.500 giri/min 450 Nm a 1500 giri/min
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min
Potenza minima 100 HP 74.4 kW
Emissioni China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV
Configurazione del motore 4 in linea 4 in linea
Foro 3.9 pollici 98 mm
Corsa 4.7 pollici 120 mm
Cilindrata 221 in³ 3.6 l
Rapporto di compressione 17.0:1 17.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC+DPF o DOC+DPF+SCR DOC+DPF o DOC+DPF+SCR
Lunghezza 26.3 pollici 667 mm
Larghezza 22.2 pollici 564 mm
Altezza 31 pollici 787 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 839 lb 380.6 kg
Peso 58 lb 26.4 kg

C3.6 China NR4 Attrezzatura standard

Sistema di controllo

  • Motorino di avviamento (12 V o 24 V)
  • Alternatore (12 V o 24 V)
  • Centralina elettronica (montata sul telaio)
  • Sensori di controllo motore e cablaggio robusto
  • Interfaccia dati tramite CANbus J1939

Volani e relativi alloggiamenti

  • Alloggiamenti volano – SAE 3 o SAE 4
  • Scelta del volano per abbinamento alle pompe e trasmissioni idrauliche comunemente in commercio
  • Presa di forza laterale con interfaccia SAE A o SAE B

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile – precollegato ma montato sul telaio
  • Con sensore acqua

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio lubrificante
  • Coppa dell'olio con inclinazione elevata – 35° in tutte le direzioni

Informazioni generali

  • Capacità di avviamento a freddo a -20 °C (-4 °F) con attrezzatura standard
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Sistema post-trattamento/controllo emissioni pulite China Nonroad IV

  • Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • SCR Aux

Scopri il confronto tra C3.6 China NR4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C3.6 China NR 4

C3.6 China NR 4