Potenza nominale
Potenza massima | 2100 HP 1566 kW |
Coppia massima | 8275 lb-ft a 1.200 giri/min 11220 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1650 giri/min 1650 giri/min |
Potenza minima | 2100 HP 1566 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat® 3516E è disponibile con una potenza nominale continua di 1.566 kW (2.100 hp) a 1.650 giri/min ed è progettato per impieghi gravosi continui. Questi motori possono essere utilizzati alla potenza e alla velocità massime per tutto il tempo, senza interruzioni o cicli di carico.
Potenza massima | 2100 HP 1566 kW |
Coppia massima | 8275 lb-ft a 1.200 giri/min 11220 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1650 giri/min 1650 giri/min |
Potenza minima | 2100 HP 1566 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Configurazione del motore | V-16 V-16 |
Foro | 6.7 pollici 170 mm |
Corsa | 8.5 pollici 215 mm |
Cilindrata | 4760 in³ 78 l |
Rapporto di compressione | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TTA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TTA) |
Sistema di combustione | MEUI MEUI |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | SCR SCR |
Lunghezza | 122.2 pollici 3105 mm |
Larghezza | 63.6 pollici 1616 mm |
Altezza | 83 pollici 2108 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 18025 lb 8176 kg |
Lunghezza | 92.5 pollici 2350 mm |
Larghezza | 79.1 pollici 2008 mm |
Altezza | 31.9 pollici 809 mm |
Peso | 2378 lb 1079 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI