Motori diesel C1.7 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel industriali C1.5

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
24.6 HP
18.4 kW
Coppia massima
63.4 lb-ft a 1.800 giri/min
86 Nm a 1.800 giri/min
Emissioni
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final

Descrizione generale

I motori diesel industriale Cat?� C1.5 offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Il formato ultra-compatto e l'ampia scelta di opzioni rendono questi motori ideali per un'ampia gamma di applicazioni ridotte fuoristrada. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi.

Caratteristiche tecniche di C1.5

Potenza massima 24.6 HP 18.4 kW
Coppia massima 63.4 lb-ft a 1.800 giri/min 86 Nm a 1.800 giri/min
Velocità nominale 2.200/2.800 giri/min 2.200/2.800 giri/min
Potenza minima 24.6 HP 18.4 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Configurazione del motore 3 in linea 3 in linea
Foro 3.3 pollici 84 mm
Corsa 3.5 pollici 90 mm
Cilindrata 91 in³ 1.496 l
Rapporto di compressione 22.5:1 22.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Sistema di combustione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 22.5 pollici 572 mm
Larghezza 17.9 pollici 453 mm
Altezza 25.3 pollici 643 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 327 lb 148 kg

C1.5 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Collettore di aspirazione con una scelta di ingressi.

Sistema di controllo

  • Alternatore 12 V 65 A
  • Motorino di avviamento 12 V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Tier 4 Final: Alternatore 12 V 85 A

Sistema di raffreddamento

  • Pompa del liquido di raffreddamento con azionamento a cinghia
  • Interruttore di temperatura del liquido di raffreddamento
  • Scelta delle ventole di raffreddamento

Volano e relativo alloggiamento

  • Ad aspirazione naturale: volano SAE N. 7 1/2
  • Ad aspirazione naturale: possibilità di scegliere tra alloggiamento del volano SAE N. 4 o con piastra posteriore standard

Impianto di alimentazione

  • Pompa di iniezione di combustibile
  • Filtro del combustibile avvitato
  • Solenoide di arresto elettronico (ESOS)

Sistema di lubrificazione

  • Bocchettoni di riempimento dell'olio alternativi
  • Filtro dell'olio di lubrificazione a vite
  • Interruttore di pressione dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio lubrificante

Presa di forza (PTO)

  • Predisposizione per presa di forza (PTO)

Informazioni generali

  • Blocco motore in ghisa
  • Collettore di scarico in ghisa - Uscita laterale
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Pendenza 35° continua

Scopri il confronto tra C1.5 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motori diesel C1.7 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C1.7 Tier 4 - Aree altamente regolamentate