Potenza nominale
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2696 lb-ft a 1.400 giri/min 3655 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 575 HP 429 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Nelle operazioni di cantieri edili e attività minerarie, in agricoltura e silvicoltura, e in un'ampia gamma di settori, i motori diesel per uso industriale Cat?� C18 offrono la potenza, le prestazioni e la durevolezza per le sfide più impegnative. Soprattutto, godono del prezioso supporto della nostra rete di dealer Cat di classe mondiale, pronta a offrire tutta l'assistenza necessaria per ogni motore industriale Cat®.
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2696 lb-ft a 1.400 giri/min 3655 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 575 HP 429 kW |
Emissioni | Cina III non stradale, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 o U.S. EPA Tier 2, equivalente a EU Stage IIIA o non certificati Cina III non stradale, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 o U.S. EPA Tier 2, equivalente a EU Stage IIIA o non certificati |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Cilindrata | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rapporto di compressione | 16.3:1 16.3:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 55.7 pollici 1414 mm |
Larghezza | 38.3 pollici 974 mm |
Altezza | 49.5 pollici 1257 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 3688 lb 1673 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C18 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima