Potenza nominale
Potenza massima | 577 HP 430 kW |
Coppia massima | 1943 lb-ft a 1.400 giri/min 2634 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 456 HP 340 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore Cat® C13B assicura potenza e coppia notevoli in un formato più piccolo e leggero. Con un sistema post-trattamento più piccolo del 65% e più leggero del 54% del suo predecessore e una densità di potenza di oltre 34 kW/l, il C13B è progettato per consentire agli OEM di ridimensionare le piattaforme del motore, ridurre i costi di installazione e ottimizzare il tempo di attività garantendo tempi di attività più lunghi negli impieghi più gravosi.
Potenza massima | 577 HP 430 kW |
Coppia massima | 1943 lb-ft a 1.400 giri/min 2634 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 456 HP 340 kW |
Emissioni | China Nonroad IV China Nonroad IV |
Configurazione del motore | 6 in linea 6 in linea |
Foro | 5.1 pollici 130 mm |
Corsa | 6.2 pollici 157 mm |
Cilindrata | 762.8 in³ 12.5 l |
Rapporto di compressione | 15.8:1 15.8:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 50 pollici 1274 mm |
Larghezza | 39 pollici 994 mm |
Altezza | 45 pollici 1134 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 2480 lb 1125 kg |
Lunghezza | 35.3 pollici 896 mm |
Larghezza | 31.8 pollici 807 mm |
Altezza | 18.1 pollici 460 mm |
Peso | 220 lb 100 kg |
Motori diesel C13B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C13B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C13B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C13B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C13B Tier 4 - Aree altamente regolamentate