Potenza nominale
Potenza massima | 580 HP 433 kW |
Coppia massima | 1958 lb-ft a 1.400 giri/min 2655 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 475 HP 354 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il gruppo di potenza industriale Cat® C15 è disponibile con una potenza nominale di 354-433 kW (475-580 hp) a 1.800-2.100 giri/min. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.
Potenza massima | 580 HP 433 kW |
Coppia massima | 1958 lb-ft a 1.400 giri/min 2655 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 475 HP 354 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Stage V, China Nonroad IV U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Stage V, China Nonroad IV |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.4 pollici 137 mm |
Corsa | 6.7 pollici 171 mm |
Cilindrata | 927.6 in³ 15.2 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 98 pollici 2488 mm |
Larghezza | 48.4 pollici 1229 mm |
Altezza | 79 pollici 2006 mm |
Peso | 5842 lb 2650 kg |
Larghezza | 43.8 pollici 1112 mm |
Altezza | 25.8 pollici 654 mm |
Peso | 591 lb 268 kg |
Diametro | 14 pollici 356 mm |
Lunghezza | 33.6 pollici 854 mm |
Larghezza | 11.3 pollici 287 mm |
Altezza | 21.7 pollici 551 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Capacità volumetrica | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIGruppi di potenza industriali C15 - Aree altamente regolamentate