C7.1 Tier 4 (uguale a China NR4)

Motori diesel industriali C7.1 China NR4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
275 HP
205 kW
Coppia massima
927 lb-ft a 1.400 giri/min
1257 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
China Nonroad Stage IV
China Nonroad Stage IV

Descrizione generale

Il motore diesel industriale Cat® C7.1 è offerto con potenze nominali da 130-205 kW (174-275 hp) e soddisfa gli standard sulle emissioni China Nonroad Stage IV. Il motore C7.1 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per asfaltatrici, pompe, attrezzature per la raccolta della frutta, per impieghi su terreni erbosi e cura del verde e attrezzature per le attività estrattive sotterranee.

Caratteristiche tecniche di C7.1 China NR4

Potenza massima 275 HP 205 kW
Coppia massima 927 lb-ft a 1.400 giri/min 1257 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min
Potenza minima 174 HP 130 kW
Emissioni China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV
Configurazione del motore 6 in linea 6 in linea
Foro 4.13 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.7 in³ 7 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lunghezza 34.3 pollici 870 mm
Larghezza 31.4 pollici 798 mm
Altezza 35.9 pollici 911 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 1863 lb 845 kg
Lunghezza 29 pollici 733 mm
Larghezza 30.3 pollici 769 mm
Altezza 18.1 pollici 455 mm
Peso 236 lb 107 kg
Diametro 13.3 pollici 338 mm

C7.1 China NR4 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico completo; tutti i connettori e i cavi sono impermeabili e in grado di resistere ai difficili ambienti fuoristrada
  • Le funzioni software flessibili e configurabili e il bus CAN conforme allo standard SAE J1939 garantiscono un elevato livello di integrazione delle macchine

Sistema di raffreddamento

  • La temperatura standard del serbatoio superiore è di 108 °C (226 °F) per ridurre al minimo le dimensioni del gruppo di raffreddamento
  • Miscela 50/50 di acqua e glicole
  • Il dealer mette a disposizione strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature

Volani e relativi alloggiamenti

  • Ampia gamma di interfacce dell'apparato propulsore, comprese le configurazioni SAE n. 1, SAE n. 2 e SAE n. 3

Impianto di alimentazione

  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Design innovativo del filtro per assicurare la massima protezione del motore

Sistema di lubrificazione

  • Ampia scelta di coppe per diverse applicazioni

Informazioni generali

  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Sistema post-trattamento/Controllo emissioni pulite

  • Modulo emissioni pulite (CEM), composto da filtro antiparticolato diesel (DPF) e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Sistema di riduzione dell'ossido di azoto (NRS, NOx Reduction System)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Collegamento dei tubi flessibili da 3" con opzioni diritta, a 45° e a 90° per maggiore flessibilità

Scopri il confronto tra C7.1 China NR4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C7.1 Tier 4 (uguale a China NR4)

C7.1 Tier 4 (uguale a China NR4)