Potenza nominale
Potenza massima | 108.6 HP 81 kW |
Velocità nominale | 2.200 giri/min 2.200 giri/min |
Potenza minima | 81.8 HP 61 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'unità di alimentazione industriale Cat?� C4.4 viene offerta con valori nominali compresi tra 61 e 81 bkW (81,8-108,6 bhp) a 2.200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.
Potenza massima | 108.6 HP 81 kW |
Velocità nominale | 2.200 giri/min 2.200 giri/min |
Potenza minima | 81.8 HP 61 kW |
Emissioni | UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 268.5 in³ 4.4 l |
Rapporto di compressione | 18.2:1 18.2:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore (T) Con turbocompressore (T) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 49.6 pollici 1260 mm |
Larghezza | 28.9 pollici 734 mm |
Altezza | 38 pollici 964 mm |
Peso | 1025 lb 465 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Unità di alimentazione industriali C4.4 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima