Motori diesel C7.1 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel industriali C7.1

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
320 HP
240 kW
Coppia massima
935 lb-ft a 1.400 giri/min
1268 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V

Descrizione generale

Il motore diesel industriale Cat C7.1 è disponibile con una potenza nominale compresa tra 129 e 225 kW (172-302 hp) a 2.200 giri/min ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V. I settori e le applicazioni che impiegano i motori C7.1 comprendono: agricoltura, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee e attrezzature per le attività minerarie sotterranee.

Caratteristiche tecniche di C7.1

Potenza massima 320 HP 240 kW
Coppia massima 935 lb-ft a 1.400 giri/min 1268 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min
Potenza minima 172 HP 129 kW
Emissioni U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V
Configurazione del motore 6 in linea 6 in linea
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.7 in³ 7 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lunghezza 41.9 pollici 1064 mm
Larghezza 31.4 pollici 798 mm
Altezza 35.9 pollici 912 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 1658 lb 752 kg
Lunghezza 29 pollici 733 mm
Larghezza 30.3 pollici 769 mm
Altezza 18.1 pollici 455 mm
Peso 236 lb 107 kg
Diametro 13.3 pollici 338 mm

C7.1 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico completo; tutti i connettori e i cavi sono impermeabili e in grado di resistere ai difficili ambienti fuoristrada
  • Le funzioni software flessibili e configurabili e il bus CAN conforme allo standard SAE J1939 garantiscono un elevato livello di integrazione delle macchine

Sistema di raffreddamento

  • La temperatura standard del serbatoio superiore è di 108 °C (226 °F) per ridurre al minimo le dimensioni del gruppo di raffreddamento
  • Miscela 50/50 di acqua e glicole
  • Il dealer mette a disposizione strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature

Volani e relativi alloggiamenti

  • Ampia gamma di interfacce dell'apparato propulsore, comprese le configurazioni SAE n. 1, SAE n. 2 e SAE n. 3

Impianto di alimentazione

  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Design innovativo del filtro per assicurare la massima protezione del motore

Sistema di lubrificazione

  • Ampia scelta di coppe per diverse applicazioni

Informazioni generali

  • Vernice: Giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Sistema post-trattamento/controllo emissioni pulite U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final)

  • Modulo emissioni pulite (CEM), composto da filtro antiparticolato diesel (DPF) e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Sistema di riduzione dell'ossido di azoto (NRS, NOx Reduction System)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Collegamento dei tubi flessibili da 3" con opzioni diritta, a 45° e a 90° per maggiore flessibilità

Scopri il confronto tra C7.1 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori diesel C7.1 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C7.1 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

360 View