Potenza nominale
Potenza massima | 1200 HP 895 kW |
Coppia massima | 4056 lb-ft a 1.200 giri/min 5499 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Continuando la tradizione del modello C32, il motore C32B presenta componenti rinforzati
ad alta prestazione come la testata, il blocco,
l'albero motore, i pistoni, le bielle e i cuscinetti di banco. Il suo
sistema post-trattamento con catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), semplice ed esente da manutenzione,
soddisfa gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e
altri equivalenti.
Potenza massima | 1200 HP 895 kW |
Coppia massima | 4056 lb-ft a 1.200 giri/min 5499 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
Emissioni | EU Stage V EU Stage V |
Configurazione del motore | V-12 V-12 |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 6.4 pollici 162 mm |
Cilindrata | 1958.9 in³ 32.1 l |
Rapporto di compressione | 15.0:1 15.0:1 |
Aspirazione | Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC DOC |
Lunghezza | 73.8 pollici 1874 mm |
Larghezza | 63 pollici 1600 mm |
Altezza | 53.9 pollici 1370 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 6735 lb 3055 kg |
Lunghezza | 45.5 pollici 1156 mm |
Larghezza | 17.3 pollici 440 mm |
Altezza | 16 pollici 407 mm |
Peso | 150 lb 68 kg |
Motore industriale C32B HRC con post-trattamento montato sul motore
Motore industriale C32B HRC, post-trattamento non mostrato