Unità di alimentazione industriale C3.6

Gruppi di potenza diesel industriali C3.6

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
134 HP
100 kW
Coppia massima
406 lb-ft a 1.500 giri/min
550 Nm a 1500 giri/min
Emissioni
EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final/ Giappone 2014 (Tier 4 Final)
EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final/ Giappone 2014 (Tier 4 Final)

Descrizione generale

I motori IPU C2.8 e C3.6 sono motori a iniezione diretta common rail con impianto dell'aria con turbocompressore o turbocompressore e postrefrigeratore conformi agli standard sulle emissioni EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final e Japan 2014 (Tier 4 Final). Per agevolare le procedure di montaggio, l'unità di alimentazione industriale (IPU) assicura il montaggio del sistema post-trattamento completo, un sistema di raffreddamento integrato, un cablaggio completo e il montaggio per il modulo ECM e il filtro del combustibile.

Caratteristiche tecniche di C3.6

Potenza massima 134 HP 100 kW
Coppia massima 406 lb-ft a 1.500 giri/min 550 Nm a 1500 giri/min
Velocità nominale 2.000-2.200 giri/min 2.000-2.200 giri/min
Potenza minima 94 HP 70 kW
Emissioni EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final/ Giappone 2014 (Tier 4 Final) EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final/ Giappone 2014 (Tier 4 Final)
Numero di cilindri 4 in linea 4 in linea
Ciclo A 4 tempi A 4 tempi
Foro 3.85 pollici 98 mm
Corsa 4.72 pollici 120 mm
Cilindrata 219.7 in³ 3.6 l
Rapporto di compressione 17.0:1 17.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Antiorario Antiorario
Post-trattamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Sistema di raffreddamento Liquido Liquido
Lunghezza 46.3 pollici 1177 mm
Larghezza 31.8 pollici 808 mm
Altezza 40.8 pollici 1036 mm
Peso a secco 1214 lb 551 kg
Nota 1 *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate

C3.6 Attrezzatura standard

Sistema post-trattamento

  • Post-trattamento montato di serie sul motore
  • Disponibile una varietà di serbatoi DEF e tubazioni DEF

Circuito dell'aria

  • Filtri dell'aria standard e per impieghi gravosi

Sistema di raffreddamento

  • Miscela 50/50 di acqua e glicole
  • Guida dettagliata sul design del sistema di raffreddamento e convalida disponibile per garantire l'affidabilità della macchina
  • Radiatore montato sul motore con temperatura del serbatoio superiore di 108 °C (226 °F)
  • Opzioni ventola di spinta o di estrazione
  • Disponibile schermo antierosione del radiatore

Impianto elettrico ed elettronico

  • Impianti 12 V e 24 V
  • Interfaccia dati tramite CANbus J1939
  • Disponibile quadro strumenti
  • Controllo elettronico completo
  • Candelette a incandescenza per il migliore avviamento a freddo con il minimo impatto della batteria
  • Opzioni motorino di avviamento e alternatore ad alta potenza
  • Sensori e cablaggio resistente inclusi

Volano e rispettivo alloggiamento

  • Alloggiamento del volano SAE3 e volano con foro pilota
  • Ampia scelta di interfacce per pompe idrauliche e trasmissioni comuni

Impianto di alimentazione

  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Filtro del combustibile – montato sull'IOPU
  • Filtraggio del combustibile standard e per impieghi gravosi
  • Sensori dell'acqua inclusi - avviso in anticipo per l'operatore

Informazioni generali

  • Capacità di avviamento a freddo a -25 °C con attrezzatura standard
  • Verniciato o laccato

Impianto di lubrificazione

  • Filtri dell'olio - Opzioni di montaggio disponibili su uno o l'altro lato del motore, oltre all'opzione a distanza
  • Astine di livello: scelta della posizione e della lunghezza
  • Coppa dell'olio con inclinazione elevata. 35° in tutte le direzioni. Per le macchine impiegate su forti pendenze

Presa di forza (PTO)

  • Disponibili le interfacce SAE-A e SAE-B

Scopri il confronto tra C3.6 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Unità di alimentazione industriale C3.6

Unità di alimentazione industriale C3.6