Potenza nominale
Potenza massima | 536 HP 400 kW |
Velocità nominale | 1800-2100 1800-2100 |
Potenza minima | 385 HP 287 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
La configurazione IPU del Cat® C13 non solo offre la flessibilità e le opzioni che si trovano su un motore industriale standard, ma è dotata anche di montaggio e filtro dell'aria, di un sistema di raffreddamento integrato con tubazioni dell'aria e del liquido di raffreddamento e di un cablaggio completo con un ECM montato sul motore. Conforme agli standard sulle emissioni Brazil MAR-1 e UN R96 Stage III e agli standard delle prestazioni UN R120 per la misurazione della potenza netta e del consumo specifico del combustibile, l'IPU consente un'installazione più semplice e più rapida, permettendo al cliente di impiegare meno tempo a preoccuparsi dell'integrazione e più tempo a svolgere il lavoro che conta.
Potenza massima | 536 HP 400 kW |
Velocità nominale | 1800-2100 1800-2100 |
Potenza minima | 385 HP 287 kW |
Emissioni | Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.1 pollici 130 mm |
Corsa | 6.2 pollici 157 mm |
Cilindrata | 763 in³ 12.5 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 92 pollici 2328 mm |
Larghezza | 50 pollici 1271 mm |
Altezza | 71 pollici 1816 mm |
Peso | 3730 lb 1692 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIUnità di alimentazione industriali C13 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima