Potenza nominale
Potenza massima | 1065 HP 794 kW |
Velocità nominale | 1.460-1.750 giri/min 1.460-1.750 giri/min |
Potenza minima | 950 HP 709 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore per pompe antincendio diesel industriale Cat?� 3508 è disponibile con potenze nominali comprese tra 709-794 kW (950-1.065 hp) a 1.460-1.750 giri/min. Queste potenze nominali non sono certificate, non sono approvate FM e non sono omologate UL. Sono disponibili per aree globali non regolamentate. L'avviamento a richiesta è essenziale per il motore di una pompa antincendio, sempre. I motori per pompe antincendio Cat® sono noti per l'avviamento affidabile e l'utilizzo efficiente a lungo termine.
Potenza massima | 1065 HP 794 kW |
Velocità nominale | 1.460-1.750 giri/min 1.460-1.750 giri/min |
Potenza minima | 950 HP 709 kW |
Emissioni | Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvati FM e non omologati UL Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvati FM e non omologati UL |
Configurazione del motore | Diesel a cicli di 4 tempi V-8 Diesel a cicli di 4 tempi V-8 |
Foro | 6.7 pollici 170 mm |
Corsa | 7.5 pollici 190 mm |
Cilindrata | 2105 in³ 34.5 l |
Rapporto di compressione | 13.0:1 13.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 92.5 pollici 2350 mm |
Altezza | 74.9 pollici 1902 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 11805 lb 5355 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotore diesel 3508 per pompe antincendio -Aree non regolamentate o con regolamentazione minima