Potenza nominale
Potenza massima | 66 HP 49.2 kW |
Coppia massima | 153 lb-ft a 1.800 giri/min 208 Nm a 1.800 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-3.000 giri/min 2.200-3.000 giri/min |
Potenza minima | 41.6 HP 31 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriale Cat?� C2.2 offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Il formato ultra-compatto e l'ampia scelta di opzioni rendono questi motori ideali per un'ampia gamma di applicazioni ridotte fuoristrada. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi. I settori e le applicazioni che adottano motori C2.2 comprendono: agricoltura, sollevamenti aerei, alesatrici/perforatrici, trituratori/affilatrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, impieghi industriali generici, attrezzature per l'irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, torri faro mobili, spazzatrici mobili, attrezzature di pavimentazione, pompe, escavatori/dragline, architettura paesaggistica, attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea e saldatrici. I motori C2.2, con potenze nominali comprese tra 31 e 49,3 bkW (41,6-66,1 bhp) a 2.200-3.000 giri/min, soddisfano gli standard sulle emissioni EPA Tier 4 Interim equivalenti, EU Stage IIIA equivalenti. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA ed EU in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.
Potenza massima | 66 HP 49.2 kW |
Coppia massima | 153 lb-ft a 1.800 giri/min 208 Nm a 1.800 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-3.000 giri/min 2.200-3.000 giri/min |
Potenza minima | 41.6 HP 31 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 3.3 pollici 84 mm |
Corsa | 3.9 pollici 100 mm |
Cilindrata | 135 in³ 2.216 l |
Rapporto di compressione | 23.3:1 23.3:1 |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale, con turbocompressore o turbocompressore con postrefrigeratore Ad aspirazione naturale, con turbocompressore o turbocompressore con postrefrigeratore |
Sistema di combustione | Iniezione indiretta Iniezione indiretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 26 pollici 662 mm |
Larghezza | 19.3 pollici 489 mm |
Altezza | 27.5 pollici 698 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 427.7 lb 194 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C2.2 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima