Potenza nominale
Potenza massima | 300 HP 224 kW |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 225 HP 168 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
In condizioni, applicazioni e ambienti più esigenti e complessi, i motori diesel industriali Cat?� C7 si rivelano la soluzione perfetta per le attrezzature per impieghi gravosi. Grazie a decenni di esperienza nello sviluppo e nell'innovazione dei motori diesel, Cat garantisce bassi costi di esercizio, affidabilità e durata offrendo ai clienti un enorme vantaggio. Soprattutto, godono del prezioso supporto della nostra rete di dealer Cat di classe mondiale, pronta a offrire tutta l'assistenza necessaria per ogni motore industriale Cat. I settori e le applicazioni che adottano motori C7 comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee e attrezzature per le attività minerarie sotterranee. I motori C7, con potenze nominali comprese tra 168 e 224 bkW (225-300 bhp) a 1.800-2.200 giri/min, sono conformi agli standard sulle emissioni China Stage II, EPA Tier 3 equivalenti, EU Stage IIIA equivalenti. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA ed EU in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.
Potenza massima | 300 HP 224 kW |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 225 HP 168 kW |
Emissioni | Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 4.3 pollici 110 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 442 in³ 7.2 l |
Rapporto di compressione | 16.2:1 16.2:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 41.5 pollici 1053 mm |
Larghezza | 29.8 pollici 758 mm |
Altezza | 40.6 pollici 1032 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 1296 lb 588 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C7 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima