Potenza nominale
Potenza massima | 1350 HP 1007 kW |
Coppia massima | 4548 lb-ft a 1.400 giri/min 6166 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 950 HP 708 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Indipendentemente dal luogo di utilizzo e dall'applicazione, i motori diesel per uso industriale Cat?� C32 garantiscono una potenza duratura e affidabile che manterrà la produttività dei clienti, riducendo nel contempo i costi di esercizio per mantenerli convenienti. Gli attuali motori Cat® sono i migliori mai prodotti da Caterpillar, con una tradizione di potenza, affidabilità e solidità per soddisfare le richieste di prestazioni. I settori e le applicazioni che adottano questi motori ad alta potenza comprendono: alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, edilizia, gru, draghe, silvicoltura, gruppi di potenza idraulici, usi industriali generici, attrezzature di irrigazione, movimentazione materiali, attrezzature mobili di movimento terra, attrezzature di pavimentazione, pompe, escavatori/draghe, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee. Questi motori C32, con potenze nominali comprese tra 708 e 1.007 bkW (950-1.350 bhp) a 1.800-2.100 giri/min, soddisfano gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 2 equivalenti. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.
Potenza massima | 1350 HP 1007 kW |
Coppia massima | 4548 lb-ft a 1.400 giri/min 6166 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 950 HP 708 kW |
Emissioni | Equivalente a U.S. EPA Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 2 |
Configurazione del motore | Diesel a cicli di 4 tempi V-12 Diesel a cicli di 4 tempi V-12 |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 6.4 pollici 162 mm |
Cilindrata | 1958.9 in³ 32.1 l |
Rapporto di compressione | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 75.5 pollici 1917 mm |
Larghezza | 58.2 pollici 1479 mm |
Altezza | 51.9 pollici 1319 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 6495 lb 2946 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C32 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima