3512C LRC

Motori diesel industriali 3512C

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
1500 HP
1120 kW
Coppia massima
5259 lb-ft a 1.500 giri/min
7130 Nm a 1500 giri/min
Emissioni
Equivalente a U.S. EPA Tier 2
Equivalente a U.S. EPA Tier 2

Descrizione generale

Per esigenze più ampie di alimentazione in qualsiasi ambiente, i motori diesel industriali Cat® 3512C offrono prestazioni e durata imbattibili assolutamente necessarie perché i clienti possano mantenere in funzione le loro applicazioni e operazioni industriali. Questi motori erogano una potenza di uscita elevata, una comprovata affidabilità e un'eccellente efficienza del combustibile. Questi motori mantengono bassi costi di esercizio a tutela della redditività dei vostri clienti per gli anni a venire. I settori e le applicazioni che adottano motori 3512C comprendono: alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, edilizia, gru, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, movimentazione materiali, attività minerarie, macchine mobili di movimento terra, pompe, escavatori/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee. Il motore 3512C, con una potenza nominale di 1.120 bkW (1.500 bhp) a 1.800 giri/min, è conforme allo standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 2 equivalente. È disponibile con U.S. EPA Flexibility e per altre aree regolamentate e non regolamentate.

Caratteristiche tecniche di 3512C

Potenza massima 1500 HP 1120 kW
Coppia massima 5259 lb-ft a 1.500 giri/min 7130 Nm a 1500 giri/min
Velocità nominale 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Potenza minima 1500 HP 1120 kW
Emissioni Equivalente a U.S. EPA Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 2
Configurazione del motore Diesel a cicli di 4 tempi V-12 Diesel a cicli di 4 tempi V-12
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.5 pollici 190 mm
Cilindrata 3158 in³ 51.8 l
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 120.8 pollici 3067 mm
Larghezza 70.3 pollici 1785 mm
Altezza 71.1 pollici 1319 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 13400 lb 6078 kg

3512C Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Doppio turbocompressore, montato posteriormente

Sistema di controllo

  • Controllo del motore elettronico, DX

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia centrifuga a ingranaggi
  • Collegamenti per il raffreddamento del radiatore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Due turbocompressori con cuscinetti raffreddati ad acqua
  • Due uscite di scarico, flangia tonda di 203 mm (8")

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE N. 00 (183 denti)
  • Alloggiamento del volano SAE n. 00

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile, a vite SX
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Iniettori unitari a controllo elettronico

Strumentazione

  • Nessun quadro strumenti o pannello indicatori standard

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio, SX
  • Pompa dell'olio
  • Filtro dell'olio, SX, a vite
  • Coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Supporto articolazione anteriore

Presa di forza

  • Alloggiamento anteriore, due lati

Sistema di protezione

  • Sistema di monitoraggio ECM per funzioni del motore programmabili dal cliente
  • Strategie di riduzione della potenza come protezione dalle condizioni operative avverse
  • Ingressi logici per arresto di emergenza previsti sul collegamento all'interfaccia cliente a 40 pin

Sistema di avviamento

  • Doppio motorino di avviamento elettrico 24 V

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento
  • Vernice: giallo Caterpillar

Scopri il confronto tra 3512C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3512C LRC

3512C LRC