Potenza nominale
Potenza massima | 1150 HP 858 kW |
Coppia massima | 3876 lb-ft a 1.400 giri/min 5255 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 800 HP 597 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Indipendentemente dal luogo di utilizzo e dall'applicazione, i motori diesel per uso industriale Cat?� C27 garantiscono una potenza duratura e affidabile che manterrà la produttività dei clienti, riducendo nel contempo i costi di esercizio per mantenerli convenienti. Gli attuali motori Cat® sono i migliori mai prodotti da Caterpillar, con una tradizione di potenza, affidabilità e solidità per soddisfare le richieste di prestazioni.
Potenza massima | 1150 HP 858 kW |
Coppia massima | 3876 lb-ft a 1.400 giri/min 5255 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 800 HP 597 kW |
Emissioni | Equivalente a U.S. EPA Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 2 |
Configurazione del motore | Diesel a cicli di 4 tempi V-12 Diesel a cicli di 4 tempi V-12 |
Foro | 5.4 pollici 137 mm |
Corsa | 6 pollici 152 mm |
Cilindrata | 1649.5 in³ 27.03 l |
Rapporto di compressione | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 75.5 pollici 1917 mm |
Larghezza | 57.6 pollici 1464 mm |
Altezza | 51.9 pollici 1319 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 6495 lb 2946 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C27 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima