Potenza nominale
Potenza massima | 1000 HP 746 kW |
Coppia massima | 3825 lb-ft a 1.200 giri/min 5186 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'unità di alimentazione industriale C32 Cat?� ha un valore nominale di 746 bkW (1.000 bhp) a 1.800 giri/min ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final.
Potenza massima | 1000 HP 746 kW |
Coppia massima | 3825 lb-ft a 1.200 giri/min 5186 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V |
Configurazione del motore | V-12 V-12 |
Ciclo | 4 4 |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 6.4 pollici 162 mm |
Cilindrata | 1958.9 in³ 32.1 l |
Rapporto di compressione | 16.0:1 16.0:1 |
Aspirazione | Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Sistema di raffreddamento | liquido liquido |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC DOC |
Altezza | 77.6 pollici 1970 mm |
Lunghezza | 100.7 pollici 2558 mm |
Larghezza | 64.4 pollici 1637 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI