Potenza nominale
Potenza massima | 536 HP 400 kW |
Coppia massima | 1735 lb-ft a 1.400 giri/min 2353 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 385 HP 287 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat® C13 è disponibile con potenze nominali comprese tra 287 e 400 kW (385-536 hp). Queste potenze nominali sono conformi agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1 e UN R96 Stage IIIA e agli standard sulle prestazioni UN R120 per la misurazione della potenza netta e un consumo specifico di combustibile.
Potenza massima | 536 HP 400 kW |
Coppia massima | 1735 lb-ft a 1.400 giri/min 2353 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 385 HP 287 kW |
Emissioni | China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.1 pollici 130 mm |
Corsa | 6.2 pollici 157 mm |
Cilindrata | 762.8 in³ 12.5 l |
Rapporto di compressione | 17,3:1 o 15,8:1 17,3:1 o 15,8:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 51 pollici 1295 mm |
Larghezza | 41 pollici 1054 mm |
Altezza | 47 pollici 1186 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 2509 lb 1138 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.