C18 China NR4 (<560kW)

Motori diesel industriali C18 China NR4 (<560kW)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
630 HP
470 kW
Coppia massima
2178 lb-ft a 1.300 giri/min
2953 Nm a 1.300 giri/min
Emissioni
China Nonroad Stage IV
China Nonroad Stage IV

Descrizione generale

Cat® C18

Il motore diesel industriale Cat® C18 (<560kW) è disponibile alle potenze nominali comprese tra 429 e 470 bkW (575-630 bhp) a 1.800-2.000 giri/min. I settori e le applicazioni che adottano motori C18 comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/affilatrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, unità di potenza idrauliche, impianti di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, pale/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee.

Caratteristiche tecniche di C18 China NR4 (<560kW)

Potenza massima 630 HP 470 kW
Coppia massima 2178 lb-ft a 1.300 giri/min 2953 Nm a 1.300 giri/min
Velocità nominale 1800-2000 1800-2000
Potenza minima 575 HP 429 kW
Emissioni China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV
Configurazione del motore 6 in linea 6 in linea
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1104.5 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC o DOC+DPF+SCR DOC o DOC+DPF+SCR
Lunghezza 56.6 pollici 1438 mm
Larghezza 38.1 pollici 969 mm
Altezza 49.1 pollici 1248 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 3785 lb 1717 kg
Lunghezza 45.4 pollici 1153 mm
Larghezza 43.8 pollici 1112 mm
Altezza 25.7 pollici 652 mm
Peso 600 lb 272 kg
Diametro 14 pollici 356 mm
Lunghezza 33.6 pollici 854 mm
Larghezza 11.3 pollici 287 mm
Altezza 21.7 pollici 551 mm
Peso 42.8 lb 19.4 kg
Capacità volumetrica 51.1 qt (US) 48.4 l

C18 China NR4 (<560kW) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria
  • Sistema con turbocompressore a montaggio centrale con configurazioni di scarico anteriore e posteriore (Tier 4 Final, Stage V)

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico
  • Cablaggio incassato con schiuma
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Comando della ventola a distanza
  • Funzioni software configurabili
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) integrata

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua centrifuga
  • Il dealer mette a disposizione strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature

Volani e relativi alloggiamenti

  • Scelta di alloggiamento del volano SAE n. 0 o SAE n. 1
  • Presa di forza SAE 1 disponibile con trasmissioni SAE A, SAE B o SAE C a richiesta. Grazie agli accessori disponibili su richiesta è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso. (Tier 4 Final, Stage V).

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI
  • Filtro del combustibile primario
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Sistema elettronico di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Impianto di ventilazione per carter aperto
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi
  • Scelta delle coppe anteriori, posteriori o centrali
  • Impianto di ventilazione per carter aperto con eliminazione dei fumi (sistema di filtraggio OCV opzionale) (Tier 4 Final, Stage V)

Presa di forza (PTO)

  • Comandi della presa di forza SAE A, SAE B o SAE C. In alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso.

Informazioni generali

  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Sistema post-trattamento/Controllo emissioni pulite

  • Le informazioni post-trattamento si applicano ai valori nominali compresi tra 429 e 522 bkW (575-700 bhp)
  • Sistema di rigenerazione Cat
  • Modulo emissioni pulite (CEM), composto da filtro antiparticolato diesel (DPF) e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Centralina elettronica (ECU) di post-trattamento
  • Sistema di riduzione dell'ossido di azoto (NRS, NOx Reduction System)
  • Centralina elettronica della pompa (PETU)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Disponibile nei sistemi 12 V o 24 V

Scopri il confronto tra C18 China NR4 (<560kW) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 Tier 4
C18 Tier 4