Potenza nominale
Potenza massima | 580 HP 433 kW |
Coppia massima | 1958 lb-ft a 1.400 giri/min 2655 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 475 HP 354 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat® C15 è disponibile a potenze nominali comprese tra 354 e 433 bkW (475-580 bhp) a 1.800-2.100 giri/min. I settori e le applicazioni che adottano motori C15 comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, escavatori/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee.
Potenza massima | 580 HP 433 kW |
Coppia massima | 1958 lb-ft a 1.400 giri/min 2655 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 475 HP 354 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final |
Configurazione del motore | 6 in linea 6 in linea |
Foro | 5.4 pollici 137 mm |
Corsa | 6.7 pollici 171 mm |
Cilindrata | 927.6 in³ 15.2 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 56.6 pollici 1438 mm |
Larghezza | 38.1 pollici 969 mm |
Altezza | 49.1 pollici 1248 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 3673 lb 1666 kg |
Lunghezza | 45.4 pollici 1153 mm |
Larghezza | 43.8 pollici 1112 mm |
Altezza | 25.7 pollici 654 mm |
Peso | 600 lb 272 kg |
Diametro | 14 pollici 356 mm |
Lunghezza | 33.6 pollici 854 mm |
Larghezza | 11.3 pollici 287 mm |
Altezza | 21.7 pollici 551 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Capacità volumetrica | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI