Potenza nominale
Potenza massima | 130 HP 97 kW |
Coppia massima | 369 lb-ft a 1.400 giri/min 500 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 69.7 HP 52 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat?� 3054C è disponibile con potenze nominali comprese tra 52 e 97 bkW (69,7-130 bhp) a 2.000-2.400 giri/min. Queste potenze nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 2 equivalenti e EU Stage II equivalenti e sono disponibili per altre aree regolamentate e non regolamentate. I settori e le applicazioni che adottano motori 3054C comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee e attrezzature per le attività minerarie sotterranee.
Potenza massima | 130 HP 97 kW |
Coppia massima | 369 lb-ft a 1.400 giri/min 500 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 69.7 HP 52 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 2 equivalente, EU Stage II equivalente U.S. EPA Tier 2 equivalente, EU Stage II equivalente |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 l |
Rapporto di compressione | 16.2:1 16.2:1 |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale, con turbocompressore o turbocompressore con postrefrigeratore Ad aspirazione naturale, con turbocompressore o turbocompressore con postrefrigeratore |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 26.1 pollici 663 mm |
Larghezza | 24.4 pollici 620 mm |
Altezza | 31.9 pollici 810 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 674.6 lb 306 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI