Moc znamionowa
Moc maksymalna | 108.6 KM 81 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 81.8 KM 61 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe zespoły napędowe Cat?� C4.4 są dostępne w wersjach o mocy 61-81 bkW (81,8-108,6 bhp) przy 2200 obr./min. Silniki o tych parametrach znamionowych spełniają wymogi norm emisji spalin odpowiadających normom EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 108.6 KM 81 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 81.8 KM 61 kW |
Normy emisji | UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 l |
Stopień sprężania | 18.2:1 18.2:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką (T) Z turbosprężarką (T) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 49.6 in 1260 mm |
Szerokość | 28.9 in 734 mm |
Wysokość | 38 in 964 mm |
Masa | 1025 lb 465 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Przemysłowe agregaty prądotwórcze C4.4 LRC - rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji