Moc znamionowa
Moc maksymalna | 2100 KM 1506 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 7563 lb-ft @ 1300 obr/min 10254 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1750 obr./min 1750 obr./min |
Moc minimalna | 2100 KM 1506 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Silnik Cat?� 3516C jest oferowany w wersji 1506 bkW (2100 bhp) przy 1750 obr./min. Silnik jest dostępny w ramach przepisów EPA (USA) Flex oraz w innych obszarach na całym świecie podlegających regulacjom i niepodlegających regulacjom 3516C zapewnia niezrównaną wydajność i trwałość. Nadaje się do rozmaitych branż i zastosowań, w tym w wiertnicach, rębakach, szlifierkach i rozdrabniaczach, żurawiach, pogłębiarkach, w leśnictwie, transporcie i przeładunku materiałów, górnictwie i pompach.
Moc maksymalna | 2100 KM 1506 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 7563 lb-ft @ 1300 obr/min 10254 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1750 obr./min 1750 obr./min |
Moc minimalna | 2100 KM 1506 kW |
Normy emisji | Odpowiedniki norm emisji EPA Tier 2 (USA) dotyczących maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych (obecnie bez certyfikatu EPA) Odpowiedniki norm emisji EPA Tier 2 (USA) dotyczących maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych (obecnie bez certyfikatu EPA) |
Konfiguracja silnika | 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 8.5 in 215 mm |
Pojemność skokowa | 4760 in³ 78 l |
Stopień sprężania | 14.7:1 14.7:1 |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 129.1 in 3278 mm |
Szerokość | 60.2 in 1530 mm |
Wysokość | 81.2 in 2062 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 17284 lb 7840 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne 3516 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji