Moc znamionowa
Moc maksymalna | 188 KM 140 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 601 lb-ft @ 1400 obr/min 815 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2000 – 2200 obr./min 2000 – 2200 obr./min |
Moc minimalna | 137 KM 102 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
C4.4 IPU jest silnikiem z bezpośrednim wtryskiem common rail z pojedynczym lub podwójnym turbodoładowaniem i układem chłodzenia powietrza Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. (Tier 4 Final). W celu uproszczenia instalacji IPU zapewnia pełny montaż układu oczyszczania spalin, zintegrowany układ chłodzenia i filtr powietrza w kolektorze dolotowym zamocowany ma IPU.
Moc maksymalna | 188 KM 140 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 601 lb-ft @ 1400 obr/min 815 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2000 – 2200 obr./min 2000 – 2200 obr./min |
Moc minimalna | 137 KM 102 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final) |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 l |
Stopień sprężania | 16.0:2 16.0:2 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) lub z podwójną turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) lub z podwójną turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 60.3 in 1532 mm |
Szerokość | 34.2 in 869 mm |
Wysokość | 53.7 in 1364 mm |
Masa | 1559 lb 707 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Przemysłowy zespół napędowy C4.4 Tier 4 Stage V (UE) – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach