Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1000 KM 746 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3825 lb-ft @ 1200 obr/min 5186 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy zespół napędowy Cat?� C32 ma moc znamionową 746 bkW (1000 bhp) przy 1800 obr./min i spełnia wymogi normy emisji EPA Tier 4 Final (USA).
Moc maksymalna | 1000 KM 746 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3825 lb-ft @ 1200 obr/min 5186 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE) EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE) |
Konfiguracja silnika | V-12 V-12 |
Cykle | 4 4 |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 1958.9 in³ 32.1 l |
Stopień sprężania | 16.0:1 16.0:1 |
Ssanie | Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Układ chłodzenia | ciecz ciecz |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC DOC |
Wysokość | 77.6 in 1970 mm |
Długość | 100.7 in 2558 mm |
Szerokość | 64.4 in 1637 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowy zespół napędowy C32 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach