Moc znamionowa
Moc maksymalna | 630 KM 470 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800-2100 1800-2100 |
Moc minimalna | 575 KM 429 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe zespoły napędowe Cat?� C18 są dostępne w wersjach o mocy 429-470 kW (575-630 hp) przy 1800-2100 obr./min. Silniki o tych parametrach znamionowych spełniają wymogi norm emisji spalin odpowiadających normom Stage II (Chiny), EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE) lub standardy dla nieatestowanego sprzętu. Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 630 KM 470 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800-2100 1800-2100 |
Moc minimalna | 575 KM 429 kW |
Normy emisji | Stage II (Chiny), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA), odpowiednik normy Stage IIIA (UE) lub standardy dla nieatestowanego sprzętu Stage II (Chiny), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA), odpowiednik normy Stage IIIA (UE) lub standardy dla nieatestowanego sprzętu |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1104.5 in³ 18.1 l |
Stopień sprężania | 16.3:1 16.3:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 54.6 in 1388 mm |
Szerokość | 36.3 in 921 mm |
Wysokość | 48.9 in 1243 mm |
Masa | 4844 lb 2197 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowe agregaty prądotwórcze C18 LRC - rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji