Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1100 KM 820 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3211 lb-ft @ 1450 obr/min 4353 Nm @ 1450 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® 3508B zapewniają niezrównaną wydajność i trwałość we wszystkich zastosowaniach wymagających najwyższej mocy i w każdych warunkach otoczenia. Charakteryzują się dużą mocą, sprawdzoną w praktyce niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa. Silniki te gwarantują niski koszt eksploatacji, co zapewnia ich użytkownikom większe zyski.
Moc maksymalna | 1100 KM 820 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3211 lb-ft @ 1450 obr/min 4353 Nm @ 1450 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Normy emisji | Brak atestu Brak atestu |
Konfiguracja silnika | 8-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 8-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 7.5 in 190 mm |
Pojemność skokowa | 2105 in³ 34.5 l |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 97 in 2462 mm |
Szerokość | 67 in 1704 mm |
Wysokość | 68 in 1720 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 9500 lb 4309 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE