Moc znamionowa
Moc maksymalna | 111.3 KM 83 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 308 lb-ft @ 1400 obr/min 418 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2400 obr./min 2200-2400 obr./min |
Moc minimalna | 72.4 KM 54 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Wolnossący wysokoprężny silnik przemysłowy Cat?� C4.4 jest oferowany w wersjach o mocy 54-56 bkW (7,4-75 bhp) przy 2200 obr./min Parametry te spełniają wymogi norm emisji spalin odpowiadających normie Stage IIIA (UE). Wersje T i TA także są dostępne i oferujemy je w zakresie mocy 55,5-83 bkW (74,4-111,3 bhp) przy 2200-2400 obr./min. Silniki o tych parametrach znamionowych spełniają wymogi norm emisji spalin odpowiadających normom EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Do zastosowań silników C4.4 należą: rolnictwo, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze.
Moc maksymalna | 111.3 KM 83 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 308 lb-ft @ 1400 obr/min 418 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2400 obr./min 2200-2400 obr./min |
Moc minimalna | 72.4 KM 54 kW |
Normy emisji | UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 l |
Stopień sprężania | 18.2:1 18.2:1 |
Ssanie | Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 26.1 in 663 mm |
Szerokość | 23.7 in 602 mm |
Wysokość | 30.5 in 775 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 674.6 lb 306 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C4.4 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji