Moc znamionowa
Moc maksymalna | 456 KM 340 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1540 lb-ft @ 1400 obr/min 2088 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 335 KM 250 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe wysokoprężne zespoły napędowe Cat?� C9.3B są dostępne w wersjach o mocach 250–340 kW (335-456 hp) przy 1800–2200 obr./min. Spełniają one wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), China Nonroad Stage IV, japońskiej z 2014 r. (Tier 4 Final) i koreańskiej Stage V. Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 456 KM 340 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1540 lb-ft @ 1400 obr/min 2088 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 335 KM 250 kW |
Normy emisji | Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), japońska z 2014 r. (Tier 4 Final), Nonroad IV (Chiny) Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), japońska z 2014 r. (Tier 4 Final), Nonroad IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny |
Średnica cylindra | 4.5 in 115 mm |
Skok tłoka | 5.9 in 149 mm |
Pojemność skokowa | 567.5 in³ 9.3 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 83 in 2110 mm |
Szerokość | 43 in 1100 mm |
Wysokość | 68.5 in 1741 mm |
Masa | 3563 lb 1616 kg |
Szerokość | 34.3 in 870 mm |
Wysokość | 22.4 in 570 mm |
Masa | 468 lb 212 kg |
Średnica | 13 in 330 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C9.3B – rynki objęte regulacjami o wyższych wymaganiach