Moc znamionowa
Moc maksymalna | 416 KM 310 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 308 KM 230 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W konfiguracji IPU Cat?� C9.3 nie tylko zapewnia elastyczność i opcje na poziomie typowym dla silnika przemysłowego, ale także jest wyposażony w filtr powietrza i zawieszenie, wraz z wbudowanym układem chłodzenia z przewodami powietrza i cieczy chłodzącej, a także pełną instalacją elektryczną i zamontowaną w silniku elektroniczną jednostką sterującą.
Moc maksymalna | 416 KM 310 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 308 KM 230 kW |
Normy emisji | Brazylijska norma MAR-1, UN R96 Stage IIIA Brazylijska norma MAR-1, UN R96 Stage IIIA |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny |
Średnica cylindra | 4.5 in 115 mm |
Skok tłoka | 5.9 in 149 mm |
Pojemność skokowa | 567.5 in³ 9.3 l |
Stopień sprężania | 16.5:1 16.5:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Długość | 83 in 2110 mm |
Szerokość | 43 in 1100 mm |
Wysokość | 63 in 1603 mm |
Masa | 3265 lb 1481 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C9.3B – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach