Moc znamionowa
Moc maksymalna | 66 KM 49.2 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 153 lb-ft @ 1800 obr/min 208 Nm @ 1800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3000 obr./min 2200-3000 obr./min |
Moc minimalna | 41.6 KM 31 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C2.2 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji. Do zastosowań silników C2.2 należą: rolnictwo, podnośniki lotnicze, wiertnice, rębaki/szlifierki, walce/rolki, sprężarki, budownictwo, przemysł ogólny, sprzęt do nawadniania, transport i przeładunek materiałów, górnictwo, mobilny sprzęt do robót ziemnych, mobilne wieże oświetleniowe, mobilne zamiatarki, sprzęt do układania nawierzchni, pompy, głowice do kopania rowów, sprzęt do pielęgnacji trawników i kształtowania krajobrazu, sprzęt do kopalni podziemnych oraz urządzenia spawalnicze. Silniki C1.1 o mocach 31-49,3 bkW (41,6-66,1 bhp) przy 2200-3000 obr./min spełniają wymagania norm będących odpowiednikami EPA Tier 4 Interim oraz Stage IIIA (UE). Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA (USA) i UE w zakresie elastyczności oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 66 KM 49.2 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 153 lb-ft @ 1800 obr/min 208 Nm @ 1800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3000 obr./min 2200-3000 obr./min |
Moc minimalna | 41.6 KM 31 kW |
Normy emisji | Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 3.3 in 84 mm |
Skok tłoka | 3.9 in 100 mm |
Pojemność skokowa | 135 in³ 2.216 l |
Stopień sprężania | 23.3:1 23.3:1 |
Ssanie | Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 26 in 662 mm |
Szerokość | 19.3 in 489 mm |
Wysokość | 27.5 in 698 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 427.7 lb 194 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C2.2 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji