Moc znamionowa
Moc maksymalna | 690 KM 515 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2360 lb-ft @ 1300 obr/min 3200 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 456 KM 340 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
C13D
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
Cat?� C13D to solidny i wydajny silnik przeznaczony do maszyn, które stale wykonują trudne zadania w takich branżach, jak na przykład górnictwo, budownictwo, transport i przeładunek materiałów oraz obsługa naziemna w portach lotniczych. Dzięki temu silnikowi z turbosprężarką o zmiennej geometrii i bezpośrednim wtryskiem paliwa w systemie Common Rail, który spełnia wymagania norm emisji spalin m.in. EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE), można zawsze liczyć na moc, która pozwoli zaoszczędzić cenny czas na placu budowy i obniżyć koszty pracy.
Moc maksymalna | 690 KM 515 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2360 lb-ft @ 1300 obr/min 3200 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 456 KM 340 kW |
Normy emisji | Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy, 6 Rzędowy, 6 |
Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 787.2 in³ 12.9 l |
Stopień sprężania | 18:1 18:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 54 in 1381 mm |
Szerokość | 38 in 969 mm |
Wysokość | 50 in 1273 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 2544 lb 1154 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE