Moc znamionowa
Moc maksymalna | 800 KM 597 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2696 lb-ft @ 1400 obr/min 3655 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 575 KM 429 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Na budowach i w kopalniach, w rolnictwie i leśnictwie oraz w wielu innych gałęziach przemysłu silniki wysokoprężne Cat?� C18 zapewniają najwyższą moc, wydajność i trwałość, umożliwiając realizację najtrudniejszych zadań. Co niemniej ważne, są objęte wsparciem światowej klasy sieci dealerów Cat oferujących pomoc techniczną dla wszystkich silników przemysłowych Cat?�.
Moc maksymalna | 800 KM 597 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2696 lb-ft @ 1400 obr/min 3655 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 575 KM 429 kW |
Normy emisji | Norma China Nonroad III, odpowiedniki norm EPA Tier 3 (USA), EPA Tier 2 (USA) lub Stage IIIA (UE) bądź brak certyfikatu Norma China Nonroad III, odpowiedniki norm EPA Tier 3 (USA), EPA Tier 2 (USA) lub Stage IIIA (UE) bądź brak certyfikatu |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1104.5 in³ 18.1 l |
Stopień sprężania | 16.3:1 16.3:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 55.7 in 1414 mm |
Szerokość | 38.3 in 974 mm |
Wysokość | 49.5 in 1257 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 3688 lb 1673 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C18 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji