Moc znamionowa
Moc maksymalna | 74 KM 55 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 199 lb-ft @ 1600 obr/min 270 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800obr./min 2800obr./min |
Moc minimalna | 60 KM 45 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
C2.2 i C2.2T to przemysłowe silniki wysokoprężne z wtryskiem pośrednim spełniające chińskie normy emisji Nonroad Stage IV bez konieczności stosowania kontroli elektronicznej, oczyszczania spalin lub recyrkulacji spalin. Silniki są dostępne w wersji wolnossącej lub w wersji z turbodoładowaniem, zapewniającej większy moment przy małych prędkościach obrotowych. Oferujemy też konfigurowane fabrycznie opcje, minimalizujące koszt projektowania i produkcji maszyny, jeśli jest wyposażona w sterownik elektroniczny.
Moc maksymalna | 74 KM 55 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 199 lb-ft @ 1600 obr/min 270 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800obr./min 2800obr./min |
Moc minimalna | 60 KM 45 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage IV (Chiny) Nonroad Stage IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 3.3 in 84 mm |
Skok tłoka | 3.9 in 100 mm |
Pojemność skokowa | 135 in³ 2.2 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką (T) oraz turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką (T) oraz turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF DOC+DPF |
Długość | 31.7 in 807 mm |
Szerokość | 20.8 in 529 mm |
Wysokość | 30.2 in 766 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 509 lb 231 kg |
Długość | 16.1 in 408 mm |
Masa | 12.8 lb 5.8 kg |
Średnica | 6.1 in 155 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE