Moc znamionowa
Moc maksymalna | 580 KM 433 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1958 lb-ft @ 1400 obr/min 2655 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 475 KM 354 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe zespoły napędowe Cat?� C15 są dostępne w wersjach o mocy 354–433 kW (475–580 hp) przy 1800–2100 obr./min. Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 580 KM 433 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1958 lb-ft @ 1400 obr/min 2655 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 475 KM 354 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA). Stage V (UE), norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final), Stage V (Korea), Nonroad IV (Chiny) EPA Tier 4 Final (USA). Stage V (UE), norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final), Stage V (Korea), Nonroad IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.4 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.7 in 171 mm |
Pojemność skokowa | 927.6 in³ 15.2 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 98 in 2488 mm |
Szerokość | 48.4 in 1229 mm |
Wysokość | 79 in 2006 mm |
Masa | 5842 lb 2650 kg |
Szerokość | 43.8 in 1112 mm |
Wysokość | 25.8 in 654 mm |
Masa | 591 lb 268 kg |
Średnica | 14 in 356 mm |
Długość | 33.6 in 854 mm |
Szerokość | 11.3 in 287 mm |
Wysokość | 21.7 in 551 mm |
Masa | 42.8 lb 19.4 kg |
Objętość | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowe zespoły napędowe C15 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach