Moc znamionowa
Moc maksymalna | 451 KM 336 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1516 lb-ft @ 1400 obr/min 2056 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 325 KM 242 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat?� C11 jest dostępny w wersjach o mocy 242–336 kW (325–451 hp). Parametry te spełniają normy emisji spalin China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1 i UN R96 Stage IIIA oraz normy wydajności UN R120 w zakresie pomiaru mocy netto i jednostkowego zużycia paliwa. Co więcej, ten silnik z certyfikatem U.S. EPA Tier 3 może być nadal zamawiany jako zamiennik silnika do maszyn, w których obecnie stosowane są silniki z certyfikatem U.S. EPA Tier 3.
Moc maksymalna | 451 KM 336 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1516 lb-ft @ 1400 obr/min 2056 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 325 KM 242 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA oraz EPA Tier 3 (USA) Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA oraz EPA Tier 3 (USA) |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
Skok tłoka | 5.5 in 140 mm |
Pojemność skokowa | 677.4 in³ 11.1 l |
Stopień sprężania | 17.2:1 17.2:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 47 in 1203 mm |
Szerokość | 42 in 1054 mm |
Wysokość | 47 in 1186 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 2050 lb 930 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.