Moc znamionowa
Moc maksymalna | 134 KM 100 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 391 lb-ft @ 1500 obr/min 530 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2000–2400 obr./min 2000–2400 obr./min |
Moc minimalna | 74 KM 55 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® C3.6 oferują doskonałą równowagę między niewielkimi wymiarami, niezawodnością i osiągami. Ten silnik jest oferowany w wersjach o mocy znamionowej aż do 100 kW (134 hp) przy 2200 obr./min.
C3.6 został zaprojektowany pod kątem spełniania specyficznych wymagań ciągników rolniczych; jest wyposażony w strukturalny zbiornik chłodziwa ze zintegrowanymi podwójnymi wałami równoważnymi.
Silnik Cat C3.6 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskie z 2014 roku.
Moc maksymalna | 134 KM 100 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 391 lb-ft @ 1500 obr/min 530 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2000–2400 obr./min 2000–2400 obr./min |
Moc minimalna | 74 KM 55 kW |
Normy emisji | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 4 Rzędowy 4 |
Średnica cylindra | 3.9 in 98 mm |
Skok tłoka | 4.7 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF lub DOC+DPF+SCR DOC+DPF lub DOC+DPF+SCR |
Długość | 26.8 in 667 mm |
Szerokość | 22.2 in 564 mm |
Wysokość | 33.7 in 855 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 840 lb 381 kg |