Moc znamionowa
Moc maksymalna | 121 KM 90 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 369 lb-ft @ 1500 obr/min 500 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2400 obr./min 2200-2400 obr./min |
Moc minimalna | 74 KM 55 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C3.6 oferują doskonałą równowagę między niewielkimi wymiarami, niezawodnością i osiągami. Ten silnik jest oferowany w wersjach o mocy znamionowej aż do 90 bkW (121 hp) przy 2400 obr./min. C3.6 jest zaprojektowany pod kątem potrzeb wielu gałęzi przemysłu i zastosowań, w tym ciągników rolniczych, obsługi naziemnej w lotnictwie, platform wiertniczych/wiertnic, łuparek/rozdrabniaczy, kompaktorów/walców, leśnictwa, urządzeń nawadniających, transportu i przeładunku materiałów, górnictwa, maszyn do robót ziemnych, maszyn do rozściełania asfaltu, pomp, sprzętu do zbioru owoców, urządzeń do konserwacji trawników oraz podziemnych maszyn górniczych.
Moc maksymalna | 121 KM 90 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 369 lb-ft @ 1500 obr/min 500 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2400 obr./min 2200-2400 obr./min |
Moc minimalna | 74 KM 55 kW |
Normy emisji | UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 (Brazylia) UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 (Brazylia) |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 3.9 in 98 mm |
Skok tłoka | 4.7 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 26.3 in 667 mm |
Szerokość | 22.2 in 564 mm |
Wysokość | 31 in 787 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 840 lb 381 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C3.6 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji