C18

Przemysłowe silniki wysokoprężne C18

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
800 KM
597 kW
Maksymalny moment obrotowy
2736 lb-ft @ 1300 obr/min
3710 Nm @ 1300 obr/min
Normy emisji
Stage V (EU)
Stage V (EU)

Podsumowanie

Ten wariant silnika Cat® C18 jest wyposażony w układ z dwoma turbosprężarkami szeregowymi z chłodnicą końcową i może osiągać moc 563–597 kW (755–800 hp) przy 1800 obr./min, spełniając jednocześnie wymogi normy emisji Stage V (UE).

Dane techniczne produktu C18

Moc maksymalna 800 KM 597 kW
Maksymalny moment obrotowy 2736 lb-ft @ 1300 obr/min 3710 Nm @ 1300 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 1800
Moc minimalna 755 KM 563 kW
Normy emisji Stage V (EU) Stage V (EU)
Liczba cylindrów 6-cylindrowy rzędowy w układzie pionowym 6-cylindrowy rzędowy w układzie pionowym
Pojemność skokowa 1104.5 in³ 18.1 l
Ssanie Dwie turbosprężarki szeregowe i chłodnica końcowa (TTA) Dwie turbosprężarki szeregowe i chłodnica końcowa (TTA)
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Układ spalania Wtrysk bezpośredni (MEUI) Wtrysk bezpośredni (MEUI)
Stopień sprężania 16.0:1 16.0:1
Oczyszczanie spalin DOC+DPF+SCR lub DOC DOC+DPF+SCR lub DOC
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Układ chłodzenia Ciecz Ciecz
Długość 61 in 1545 mm
Szerokość 45 in 1141 mm
Wysokość 53 in 1334 mm
Masa bez płynów 3875 lb 1758 kg
Masa na mokro 3945 lb 1790 kg
Uwaga 1 *Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji *Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji

Zobacz, jak C18 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

C18

C18