Moc znamionowa
Moc maksymalna | 74 KM 55 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 280 lb-ft @ 1360 obr/min 380 Nm @ 1360 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200–2400 obr./min 2200–2400 obr./min |
Moc minimalna | 67 KM 50 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® C2.8 oferują doskonałą równowagę między niewielkimi wymiarami, niezawodnością i osiągami. Ten silnik jest oferowany w wersjach o mocy znamionowej aż do 55 bkW (74 hp) przy 2500 obr./min. C2.8 jest zaprojektowany pod kątem potrzeb wielu gałęzi przemysłu i zastosowań, w tym ciągników rolniczych, kolejek linowych, obsługi naziemnej w lotnictwie, platform wiertniczych/wiertnic, łuparek/rozdrabniaczy, kompaktorów/walców, leśnictwa, urządzeń nawadniających, transportu i przeładunku materiałów, górnictwa, maszyn do robót ziemnych, maszyn do rozściełania asfaltu, pomp, sprzętu do zbioru owoców, urządzeń do konserwacji trawników oraz podziemnych maszyn górniczych.
Moc maksymalna | 74 KM 55 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 280 lb-ft @ 1360 obr/min 380 Nm @ 1360 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200–2400 obr./min 2200–2400 obr./min |
Moc minimalna | 67 KM 50 kW |
Normy emisji | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 4 Rzędowy 4 |
Średnica cylindra | 3.5 in 90 mm |
Skok tłoka | 4.3 in 110 mm |
Pojemność skokowa | 171 in³ 2.8 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką (T) oraz turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką (T) oraz turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF DOC+DPF |
Długość | 24.9 in 633 mm |
Szerokość | 22.4 in 543 mm |
Wysokość | 30.9 in 786 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 750 lb 340 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C2.8 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach