Moc znamionowa
Moc maksymalna | 25.3 KM 18.9 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 72.2 lb-ft @ 1600 obr/min 97.9 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 25.3 KM 18.9 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
C1.7 to przemysłowy silnik wysokoprężny z wtryskiem pośrednim spełniający chińskie normy emisji Nonroad Stage IV bez konieczności stosowania kontroli elektronicznej, oczyszczania spalin lub recyrkulacji spalin. Jest dostępny z wieloma konfigurowanymi fabrycznie opcjami, minimalizującymi koszt projektowania i produkcji maszyny.
Moc maksymalna | 25.3 KM 18.9 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 72.2 lb-ft @ 1600 obr/min 97.9 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 25.3 KM 18.9 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage IV (Chiny) Nonroad Stage IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 3 Rzędowy 3 |
Średnica cylindra | 3.3 in 84 mm |
Skok tłoka | 3.9 in 100 mm |
Pojemność skokowa | 101.4 in³ 1.662 l |
Stopień sprężania | 23:01 23:01 |
Ssanie | Wolnossący Wolnossący |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | Nie dotyczy Nie dotyczy |
Długość | 22.2 in 564 mm |
Szerokość | 17.8 in 453 mm |
Wysokość | 25.7 in 654 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 353 lb 160 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE