Moc znamionowa
Moc maksymalna | 2100 KM 1566 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1750 obr./min 1750 obr./min |
Moc minimalna | 2100 KM 1566 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy zespół napędowy Cat® 3516C jest oferowany z mocą 1566 bkW (2100 bhp) przy 1750 obr./min i jest zgodny z normą U.S. EPA Tier 2 Nonroad Equivalent. Przemysłowe zespoły napędowe 3516C to kompletne zespoły napędowe wyposażone w chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora, fabrycznie przystosowane do szerokiej gamy zastosowań i w pełni przygotowane do szybkiej i łatwej instalacji w układach OEM, systemach użytkownika i maszynach pakujących. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 2100 KM 1566 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1750 obr./min 1750 obr./min |
Moc minimalna | 2100 KM 1566 kW |
Normy emisji | Odpowiedniki norm emisji EPA Tier 2 (USA) dotyczących maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych (obecnie bez certyfikatu EPA) Odpowiedniki norm emisji EPA Tier 2 (USA) dotyczących maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych (obecnie bez certyfikatu EPA) |
Konfiguracja silnika | 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 16-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 8.5 in 215 mm |
Pojemność skokowa | 4760 in³ 78 l |
Stopień sprężania | 13.0:1 13.0:1 |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 129 in 3278 mm |
Szerokość | 60 in 1530 mm |
Wysokość | 81 in 2062 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 17284 lb 7840 kg |
Silniki wysokoprężne 3516 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji