Moc znamionowa
Moc maksymalna | 48 KM 36 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 122 lb-ft @ 1600 obr/min 166 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800obr./min 2800obr./min |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Nowe silniki wysokoprężne Cat?� C1.7 ze sterowaniem elektronicznym i układem paliwowym typu common rail zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Dzięki ultrakompaktowym wymiarom i rozbudowanym opcjom idealnie sprawdzają się w rolnictwie, podnośnikach montażowych, sprężarkach, budownictwie, ogólnych zastosowaniach przemysłowych, systemach nawadniających, transporcie i przeładunku materiałów, maszynach do prac ziemnych, mobilnych wieżach oświetleniowych, maszynach do układania trawników i kształtowania krajobrazu, maszynach i urządzeniach do górnictwa podziemnego oraz w urządzeniach spawalniczych.
Moc maksymalna | 48 KM 36 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 122 lb-ft @ 1600 obr/min 166 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800obr./min 2800obr./min |
Normy emisji | Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA) Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 3 Rzędowy 3 |
Średnica cylindra | 3.3 in 84 mm |
Skok tłoka | 3.9 in 100 mm |
Pojemność skokowa | 103.7 in³ 1.7 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką (T) Z turbosprężarką (T) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF DOC+DPF |
Długość | 28.1 in 713 mm |
Szerokość | 21.1 in 536 mm |
Wysokość | 28.4 in 722 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 419 lb 190 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE