Moc znamionowa
Moc maksymalna | 28.2 KM 21 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 63.4 lb/ft 86 N·m |
Znamionowa prędkość obrotowa | 3400 obr./min 3400 obr./min |
Moc minimalna | 21.6 KM 16.1 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
C1.1 i C1.1T to przemysłowe silniki wysokoprężne z wtryskiem pośrednim spełniające chińskie normy emisji Nonroad Stage IV bez konieczności stosowania kontroli elektronicznej, oczyszczania spalin lub recyrkulacji spalin. Silniki są dostępne w wersji wolnossącej lub w wersji z turbodoładowaniem, zapewniającej większy moment przy małych prędkościach obrotowych. Oferujemy też konfigurowane fabrycznie opcje, minimalizujące koszt projektowania i produkcji maszyny, jeśli jest wyposażona w sterownik elektroniczny
Moc maksymalna | 28.2 KM 21 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 63.4 lb/ft 86 N·m |
Znamionowa prędkość obrotowa | 3400 obr./min 3400 obr./min |
Moc minimalna | 21.6 KM 16.1 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage IV (Chiny) Nonroad Stage IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy-3 Rzędowy-3 |
Średnica cylindra | 3 in 77 mm |
Skok tłoka | 3.2 in 81 mm |
Pojemność skokowa | 67.1 in³ 1.1 l |
Stopień sprężania | 23:1 23:1 |
Ssanie | Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Długość | 19.3 in 491 mm |
Szerokość | 15.8 in 400 mm |
Wysokość | 22.7 in 576 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 211 lb 96 kg |