Moc znamionowa
Moc maksymalna | 17.8 KM 13.3 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 32 lb-ft @ 2400 obr/min 44 Nm @ 2400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3600 obr./min 2200-3600 obr./min |
Moc minimalna | 11.8 KM 8.8 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® C0.7 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji.
Moc maksymalna | 17.8 KM 13.3 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 32 lb-ft @ 2400 obr/min 44 Nm @ 2400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3600 obr./min 2200-3600 obr./min |
Moc minimalna | 11.8 KM 8.8 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 3 Rzędowy 3 |
Średnica cylindra | 2.6 in 67 mm |
Skok tłoka | 2.8 in 72 mm |
Pojemność skokowa | 46.5 in³ 0.76 l |
Stopień sprężania | 23.5:1 23.5:1 |
Ssanie | Wolnossący (NA) Wolnossący (NA) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Długość | 18.9 in 480 mm |
Szerokość | 14.6 in 371 mm |
Wysokość | 20.8 in 528 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 156.6 lb 71 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C0.7 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach