Moc znamionowa
Moc maksymalna | 580 KM 433 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1958 lb-ft @ 1400 obr/min 2655 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 475 KM 354 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat® C15 jest oferowany w wersjach o mocy 354–433 bkW (475–580 KM) przy 1800–2100 obr./min. Do zastosowań silników C15 należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, pogłębiarki, leśnictwo, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, koparki linowe i zgarniakowe, pojazdy do transportu powierzchniowego oraz głowice do wykonywania rowów.
Moc maksymalna | 580 KM 433 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1958 lb-ft @ 1400 obr/min 2655 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 475 KM 354 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 6 Rzędowy 6 |
Średnica cylindra | 5.4 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.7 in 171 mm |
Pojemność skokowa | 927.6 in³ 15.2 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 56.6 in 1438 mm |
Szerokość | 38.1 in 969 mm |
Wysokość | 49.1 in 1248 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 3673 lb 1666 kg |
Długość | 45.4 in 1153 mm |
Szerokość | 43.8 in 1112 mm |
Wysokość | 25.7 in 654 mm |
Masa | 600 lb 272 kg |
Średnica | 14 in 356 mm |
Długość | 33.6 in 854 mm |
Szerokość | 11.3 in 287 mm |
Wysokość | 21.7 in 551 mm |
Masa | 42.8 lb 19.4 kg |
Objętość | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE