Moc znamionowa
Moc maksymalna | 173.5 KM 129.4 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 553 lb-ft @ 1400 obr/min 750 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2000 do 2200 obr./min 2000 do 2200 obr./min |
Moc minimalna | 147.5 KM 110 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
C4.4 China Nonroad IV
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat?� C4.4 jest dostępny w wersjach o mocy 110–129,4 kW (147,5–173,5 KM) przy 2200 obr./min, spełniających wymogi normy emisji spalin Nonroad Stage IV (Chiny). C4.4 jest zaprojektowany pod kątem potrzeb wielu gałęzi przemysłu i zastosowań, w tym platform wiertniczych/wiertnic, łuparek/rozdrabniaczy, transportu i przeładunku materiałów, górnictwa, maszyn do robót ziemnych, maszyn do rozściełania asfaltu, pomp, sprzętu do zbioru owoców, urządzeń do konserwacji trawników oraz podziemnych maszyn górniczych.
Moc maksymalna | 173.5 KM 129.4 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 553 lb-ft @ 1400 obr/min 750 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2000 do 2200 obr./min 2000 do 2200 obr./min |
Moc minimalna | 147.5 KM 110 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage IV (Chiny) Nonroad Stage IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 l |
Stopień sprężania | 16.5:1 16.5:1 |
Ssanie | Wersje TA lub TTA Wersje TA lub TTA |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 24.8 in 630 mm |
Szerokość | 29.4 in 748 mm |
Wysokość | 35.3 in 897 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1179 lb 535 kg |
Długość | 26.5 in 673 mm |
Szerokość | 16.2 in 411 mm |
Wysokość | 12.2 in 309 mm |
Masa | 110 lb 50 kg |
Średnica | 10.64 in 270.3 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE